RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50 Numéro d'article 904432
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904432
Item description
RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50
Colour
black (RAL 9005)
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892373251
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA EX reducer
Temperature range -20°C to +70°C
Protection class IP 66

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Remarques

      • Approval: PTB 04 ATEX 1040X
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible