![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
RE hexagonal PG 42 / PG 36
Numéro d'article 904404
Détails de l'article RE hexagonal PG 42 / PG 36
- Numéro d'article
- 904404
- Item description
- RE hexagonal PG 42 / PG 36
- Thread length mm
- 10.0
- Spanner size mm
- 57
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377761
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques RE hexagonal PG 42 / PG 36
Nickel plated hexagonal brass reducer | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit RE hexagonal PG 42 / PG 36
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology
Téléchargements RE hexagonal PG 42 / PG 36
Accessoires
Produits complémentaires