![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_1520x1160.jpg)
RE hexagonal M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Numéro d'article 904386
Détails de l'article RE hexagonal M63 x 1.50 / M50 x 1.50
- Numéro d'article
- 904386
- Item description
- RE hexagonal M63 x 1.50 / M50 x 1.50
- Thread length mm
- 10.0
- Spanner size mm
- 65
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377587
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques RE hexagonal M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Nickel plated hexagonal brass reducer | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit RE hexagonal M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
- Machine and plant construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Installation technology
Téléchargements RE hexagonal M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires