RE hexagonal M25 x 1.50 / M20 x 1.50
Numéro d'article 904384
Détails de l'article RE hexagonal M25 x 1.50 / M20 x 1.50
- Numéro d'article
- 904384
- Item description
- RE hexagonal M25 x 1.50 / M20 x 1.50
- Thread length mm
- 7.0
- Spanner size mm
- 27
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377563
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques RE hexagonal M25 x 1.50 / M20 x 1.50
Nickel plated hexagonal brass reducer | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit RE hexagonal M25 x 1.50 / M20 x 1.50
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology
Téléchargements RE hexagonal M25 x 1.50 / M20 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires