Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M20 x 1.50 / M16 x 1.50 Numéro d'article 904382

Détails de l'article

Numéro d'article
904382
Désignation de l'article
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M20 x 1.50 / M16 x 1.50
Type de filetage
métrique
Taille intérieur
M16 x 1.50
Taille extérieur
M20 x 1.50
Longueur du filetage
6,0
Ouverture de clé mm
22
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892377549
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Réduction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible