RD-Y(St)YY gris 48 x 2 x 0,5 mm²
Numéro d'article 20187
- Câble de technique conductrice
- double gaine extérieure
- pour usage en extérieur
- possibilité pose souterraine
Détails de l'article RD-Y(St)YY gris 48 x 2 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 20187
- Désignation de l'article
- RD-Y(St)YY gris 48 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 24,1
- Indice cuivre kg/km
- 485,0
- Poids kg/km (approx.)
- 866,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892100505
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques RD-Y(St)YY gris 48 x 2 x 0,5 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0815 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +50°C pose fixe -30°C à +70°C |
Tension maximum de service | 600 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 39.2 Ohm/km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 2 - 4 (Paires): approx. 120 pF/m 8 - 96 (Paires): approx. 100 pF/m |
Couplage capacitif k1 | à 800 Hz:, max. 200 pF/100m; 20% des valeurs, mais au moins une, peuvent atteindre 400 pF/100m. |
Impédance caractéristique | à 1 kHz , 370 Ohm, à 10 kHz , 130 Ohm, (valeur de référence) |
Atténuation du câble | à 1 kHz , 1.2 dB/km à 10 kHz , 3.0 dB/km (valeur de référence) |
Atténuation de diaphonie | à 10 kHz , 60.00 dB (valeur de référence) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 10x Ø extérieur |
Détails du produit RD-Y(St)YY gris 48 x 2 x 0,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, multibrin
-
- Structure toron:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Isolation conducteur: PVC semi-rigide
-
- Repérage des conducteurs: coloré, par faisceau:
- Paire no. 1 : a-conducteur = bleu; b-conducteur = rouge
- Paire no. 2 : a-conducteur = gris; b-conducteur = jaune
- Paire no. 3 : a-conducteur = vert; b-conducteur = marron
- Paire no. 4 : a-conducteur = blanc; b-conducteur = noir
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, 4 paires torsadées en faisceaux, longueur de pas optimisée, Faisceaux torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Repérage des faisceaux: spirale en plastique imprimée en chiffres
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé, multibrin (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
-
- Gaine extérieure: PVC, doublé (YY)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- possibilité pose souterraine
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- Le câblage par paires avec des longueurs de pas courtes et différentes au sein d'un même faisceau permet d'obtenir de bonnes valeurs d'atténuation de la diaphonie.
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- Conduites à 2 paires : conducteurs toronnés en quarte en étoile
Utilisation
-
Les câbles de contrôle RD sont utilisés dans les techniques de mesure, de commande et de régulation ainsi que dans les postes de contrôle des installations industrielles. Les câbles servent à transmettre des signaux analogiques et numériques jusqu'à une fréquence d'environ 10 kHz ; ils conviennent pour une pose fixe à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur et dans le sol.