![RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006477_PF_1520x1160.jpg)
![RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006477_PF_1520x1160.jpg)
RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW noir 2 x 2 x 0,5 mm²
Numéro d'article 11006478
Détails de l'article RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW noir 2 x 2 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 11006478
- Désignation de l'article
- RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW noir 2 x 2 x 0,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12566714
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,1
- Poids kg/km (approx.)
- 136,0
- Indice cuivre kg/km
- 51,5
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Conditionnement/m
- -
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892293337
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW noir 2 x 2 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW noir 2 x 2 x 0,5 mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: noir