PVC-spiral cable H03VV-F blanc 3 G 0,75 mm² (SL 1000 mm) Numéro d'article 84725

Détails de l'article

Numéro d'article
84725
Désignation de l'article
PVC-spiral cable H03VV-F blanc 3 G 0,75 mm² (SL 1000 mm)
Couleur de la gaine
blanc
Longueur d'hélice (fermée) en mm
1000
Longueur d'hélice (comprimée) en mm
3000
Ø extérieur mm (approx.)
6,6
ø extérieur d'hélice env. en mm
22.2
Indice cuivre kg/km
224,7
Poids kg/km (approx.)
520,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
UE/pièce
1
capable de rompre
non
EAN / GTIN
4060892337802
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Temperature range flexing -5°C to +70°C
Nominal voltage H03VV-F U0/U 300/300 V
H05VV-F U0/U 300/500 V
Test voltage 2000 V
Expansion ratio 1:3
Straight ends in each case 200 mm

Détails du produit

Construction

      • Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
      • Core insulation: PVC
      • Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
      • Protective conductor: starting with 3 cores
      • Cores stranded in layers
      • Outer sheath: PVC
      • Sheath colour: see datasheet

Remarques

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Utilisation

    • Lighting industry<br />• Data installations<br />• Shops<br />• Telecommunication

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible