IC Insulating tube PVC 14 mm grey Numéro d'article 92238

Détails de l'article

Numéro d'article
92238
Typ
IC Insulating tube PVC 14 mm grey
Colour
grey
Inner-Ø mm
14
Wall thickness mm
0.8
PU/m
25
EAN / GTIN
4060892393891
customs tariff number
39173200

Caractéristiques techniques

DIN 40621
Temperature range -20°C up to +90°C

Détails du produit

Construction

      • PVC

Propriétés

      • silicone-free

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

      • PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible