IC Insulating tube PVC 14 mm transparent
Numéro d'article 92234
Détails de l'article IC Insulating tube PVC 14 mm transparent
- Numéro d'article
- 92234
- Typ
- IC Insulating tube PVC 14 mm transparent
- Colour
- transparent
- Inner-Ø mm
- 14
- Wall thickness mm
- 0.8
- PU/m
- 25
- EAN / GTIN
- 4060892393853
- customs tariff number
- 39173200
Caractéristiques techniques IC Insulating tube PVC 14 mm transparent
DIN 40621 | |
Temperature range | -20°C up to +90°C |
Détails du produit IC Insulating tube PVC 14 mm transparent
Construction
-
- PVC
Propriétés
-
- silicone-free
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
- PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.
-
- Plant and machine construction
-
- Robot construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction