IC Insulating tube PVC 6 mm yellow
Numéro d'article 92192
Détails de l'article IC Insulating tube PVC 6 mm yellow
- Numéro d'article
- 92192
- Typ
- IC Insulating tube PVC 6 mm yellow
- Colour
- yellow
- Inner-Ø mm
- 6
- Wall thickness mm
- 0.55
- PU/m
- 25
- EAN / GTIN
- 4060892393433
- customs tariff number
- 39173200
Caractéristiques techniques IC Insulating tube PVC 6 mm yellow
DIN 40621 | |
Temperature range | -20°C up to +90°C |
Détails du produit IC Insulating tube PVC 6 mm yellow
Construction
-
- PVC
Propriétés
-
- silicone-free
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
• PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Robot construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction