![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
IC Insulating tube PVC 3.5 mm brown
Numéro d'article 92159
Détails de l'article IC Insulating tube PVC 3.5 mm brown
- Numéro d'article
- 92159
- Typ
- IC Insulating tube PVC 3.5 mm brown
- Colour
- brown
- Inner-Ø mm
- 3.5
- Wall thickness mm
- 0.4
- PU/m
- 50
- EAN / GTIN
- 4060892393105
- customs tariff number
- 39173200
Caractéristiques techniques IC Insulating tube PVC 3.5 mm brown
DIN 40621 | |
Temperature range | -20°C up to +90°C |
Détails du produit IC Insulating tube PVC 3.5 mm brown
Construction
-
- PVC
Propriétés
-
- silicone-free
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
- PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.
-
- Plant and machine construction
-
- Robot construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction