IC Insulating tube PVC 1 mm yellow Numéro d'article 92102

Détails de l'article

Numéro d'article
92102
Typ
IC Insulating tube PVC 1 mm yellow
Colour
yellow
Inner-Ø mm
1
Wall thickness mm
0.4
PU/m
50
EAN / GTIN
4060892392535
customs tariff number
39173200

Caractéristiques techniques

DIN 40621
Temperature range -20°C up to +90°C

Détails du produit

Construction

      • PVC

Propriétés

      • silicone-free

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

    • PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Robot construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible