![PUR spiral cable black](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M86303_PF_1520x1160.jpg)
![PUR spiral cable black](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M86303_PF_1520x1160.jpg)
PUR-spiral cable H07BQ-F noir 3 G 2,5 mm² (SL 3000 mm)
Numéro d'article 86491
Détails de l'article PUR-spiral cable H07BQ-F noir 3 G 2,5 mm² (SL 3000 mm)
- Numéro d'article
- 86491
- Désignation de l'article
- PUR-spiral cable H07BQ-F noir 3 G 2,5 mm² (SL 3000 mm)
- Longueur d'hélice (fermée) en mm
- 3000
- Longueur d'hélice (comprimée) en mm
- 12000
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,6
- ø extérieur d'hélice env. en mm
- 38.2
- Indice cuivre kg/km
- 2188,8
- Poids kg/km (approx.)
- 3,9
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- UE/pièce
- 1
- capable de rompre
- non
- EAN / GTIN
- 4060892509186
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PUR-spiral cable H07BQ-F noir 3 G 2,5 mm² (SL 3000 mm)
Temperature range | -25°C to +70°C |
Nominal voltage | H05BQ-F U0/U 300/500 V H07BQ-F U0/U 450/750 V |
Test voltage | H05BQ-F 2000 V H07BQ-F 2500 V |
Expansion ratio | 1:4 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Détails du produit PUR-spiral cable H07BQ-F noir 3 G 2,5 mm² (SL 3000 mm)
Construction
-
- Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Core insulation: rubber
-
- Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
-
- Protective conductor: starting with 3 cores
-
- Cores stranded in layers with optimal lay lengths
-
- Outer sheath: PUR
-
- Sheath colour: black
Remarques
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Utilisation
-
• Machine Construction<br />• Electrical Tools<br />• Building Industry<br />• Handling Equipment<br />• Entertainment Equipment<br />• Medical devices<br />• Measurement instruments<br />• Rolling doors