OF M25 x 1.5 black Numéro d'article 91837
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91837
Item description
OF M25 x 1.5 black
Thread type
metric
Colour
black (RAL 9005)
Thread length mm
11.0
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892368455
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA folding profile
Temperature range -20°C to +80°C
Protection class IP 68

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SI - Size of the internal thread

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For simple cable insertion. The profile can be re-opened at any time.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible