![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_PF_1520x1160.jpg)
![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_PF_1520x1160.jpg)
O-Ring PG 7
Numéro d'article 96366
Détails de l'article O-Ring PG 7
- Numéro d'article
- 96366
- Item description
- O-Ring PG 7
- Outer Ø mm (approx.)
- 13
- Thread type
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373589
- Customs tariff number
- 40169300
Caractéristiques techniques O-Ring PG 7
NBR O-ring | |
Temperature range | -30°C to +120°C |
Détails du produit O-Ring PG 7
Construction
-
- Material: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- S - Strength
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For sealing against water, dust and oil.
Téléchargements O-Ring PG 7
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)