![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_1520x1160.jpg)
![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_1520x1160.jpg)
O-Ring M20 x 1.5
Numéro d'article 90265
Détails de l'article O-Ring M20 x 1.5
- Numéro d'article
- 90265
- Item description
- O-Ring M20 x 1.5
- Outer Ø mm (approx.)
- 20
- Thread type
- metric
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373800
- Customs tariff number
- 40169300
Caractéristiques techniques O-Ring M20 x 1.5
NBR O-ring | |
Temperature range | -30°C to +120°C |
Détails du produit O-Ring M20 x 1.5
Construction
- Material: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
- halogen-free
- phosphor-free
- silicone-free
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- S - Strength
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
- For sealing against water, dust and oil.
Téléchargements O-Ring M20 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_1520x1160.jpg)