O-Ring M16 x 1.5 Numéro d'article 90264
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90264
Item description
O-Ring M16 x 1.5
Outer Ø mm (approx.)
16
Thread type
metric
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892373794
Customs tariff number
40169300

Caractéristiques techniques

NBR O-ring
Temperature range -30°C to +120°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • D - Outer diameter
      • d - Inner diameter
      • S - Strength

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For sealing against water, dust and oil.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible