O-Ring FPM M63 x 1.5 Numéro d'article 904286
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904286
Item description
O-Ring FPM M63 x 1.5
Outer Ø mm (approx.)
59
Thread type
metric
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892373930
Customs tariff number
40169300

Caractéristiques techniques

FPM O-ring
Temperature range -40°C to +200°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Fluoro rubber (FPM)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • D - Outer diameter
      • d - Inner diameter
      • S - Strength

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For sealing against water, dust, and oil. Made by FPM for large temperature range.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible