![NYM-J / NYM-O / (N)YM-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M39050_PF_1520x1160.jpg)
![NYM-J / NYM-O / (N)YM-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M39050_PF_1520x1160.jpg)
NYM-O gris 5 x 10 re mm²
Numéro d'article 39021
- Conduite d'installation en PVC
Détails de l'article NYM-O gris 5 x 10 re mm²
- Numéro d'article
- 39021
- Désignation de l'article
- NYM-O gris 5 x 10 re mm²
- AWG (approx.)
- 8
- Ø extérieur mm (approx.)
- 19,2
- Indice cuivre kg/km
- 480,0
- Poids kg/km (approx.)
- 850,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892259340
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques NYM-O gris 5 x 10 re mm²
Conduite d'installation en PVC | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +70°C en pose +5°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit NYM-O gris 5 x 10 re mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, 1,5 - 10 mm²: monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1;16 - 35 mm²: multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir ou vert-jaune
- 2 - 5 cond.: coloré
- 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Enveloppe commune (composé de remplissage) pour les câbles multiconducteurs
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM1)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7035)
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- re = conducteur rond, unifilaire
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
Pour les installations industrielles et domestiques. Utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés sur, dans et sous crépi ainsi que dans la maçonnerie et le béton, mais pas pour l'encastrement direct dans du béton vibré, secoué ou damé. Le câble est également adapté à une utilisation en extérieur, à condition qu'il soit protégé du rayonnement solaire direct.