![NSHXAFÖ 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38517_1520x1160.jpg)
![NSHXAFÖ 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38517_1520x1160.jpg)
NSHXAFÖ 1,8/3 kV noir 1 x 10 mm²
Numéro d'article 38521
- protégé contre les courts-circuits et les défauts de mise à la terre jusqu'à 1000 V
- résistant aux huiles
- pour une contrainte mécanique élevée
Détails de l'article NSHXAFÖ 1,8/3 kV noir 1 x 10 mm²
- Numéro d'article
- 38521
- Désignation de l'article
- NSHXAFÖ 1,8/3 kV noir 1 x 10 mm²
- AWG (approx.)
- 8
- Indice cuivre kg/km
- 96,0
- Poids kg/km (approx.)
- 190,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892258428
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques NSHXAFÖ 1,8/3 kV noir 1 x 10 mm²
Monoconducteur caoutchouc selon E DIN VDE 0250-606 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +70°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 1800/3000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 2100 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 3600 V Courant continu (DC) cond./terre 2700 V Courant continu (DC) cond./cond. 5400 V |
Tension d'essai | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit NSHXAFÖ 1,8/3 kV noir 1 x 10 mm²
Construction
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: Caoutchouc (EPR) selon DIN VDE 0207-20 (type de mélange 3GI3)
- x = sans conducteur de protection
- Enveloppe extérieure: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-24 (type de mélange HM3)
- Couleur: noir
Propriétés
- résistant: huiles
- sans halogène
Tests
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
- Pour l'utilisation dans les véhicules ferroviaires et les autobus ainsi que dans les endroits secs ; dans les installations de distribution et les répartiteurs, le câble est considéré comme protégé contre les courts-circuits et les défauts de mise à la terre jusqu'à 1000 V. Les types de pose autorisés par la norme sont : dans des tubes ; dans des canaux d'installation fermés ; pour le raccordement de pièces mobiles ; câblage d'appareils ; en faisceau. Ne pas utiliser sur des échelles de câbles et des chemins de câbles.