![NSGAFÖU 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38501_PF_1520x1160.jpg)
![NSGAFÖU 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38501_PF_1520x1160.jpg)
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 1,5 mm²
Numéro d'article 38501
- protégé contre les courts-circuits et les défauts de mise à la terre jusqu'à 1000 V
- résistant aux huiles
- pour des contraintes mécaniques élevées
Détails de l'article NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 38501
- Désignation de l'article
- NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 1,5 mm²
- Couleur de la gaine
- noir
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,1 - 7,0
- Indice cuivre kg/km
- 14,4
- Poids kg/km (approx.)
- 65,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892258220
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 1,5 mm²
Monoconducteur caoutchouc selon DIN VDE 0250-602 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 1800/3000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 2100 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 3600 V Courant continu (DC) cond./terre 2700 V Courant continu (DC) cond./cond. 5400 V |
Tension d'essai | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc (EPR) selon DIN VDE 0207-20 (type de mélange 3GI3)
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Enveloppe extérieure: Caoutchouc (Polychloroprène) selon DIN VDE 0207-21 (type de mélange 5GM3)
-
- Couleur: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: huiles
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
Pour l'utilisation dans les véhicules ferroviaires et les autobus ainsi que dans les endroits secs ; dans les installations de distribution et les répartiteurs, le câble est considéré comme protégé contre les courts-circuits et les défauts de mise à la terre jusqu'à 1000 V. Les types de pose autorisés par la norme sont : dans des tubes ; dans des canaux d'installation fermés ; pour le raccordement de pièces mobiles ; câblage d'appareils ; en faisceau. Ne pas utiliser sur des échelles de câbles et des chemins de câbles.