N2XSH 18/30 kV noir 1 x 500 rm / 35 mm²
Numéro d'article 11023738
- Conducteur cuivre
- isolation XLPE
- gaine extérieure sans halogène
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Détails de l'article N2XSH 18/30 kV noir 1 x 500 rm / 35 mm²
- Numéro d'article
- 11023738
- Désignation de l'article
- N2XSH 18/30 kV noir 1 x 500 rm / 35 mm²
- AWG (approx.)
- 1000 kcmil
- Ø extérieur mm (approx.)
- 51,0 - 57,0
- Indice cuivre kg/km
- 5194,0
- Poids kg/km (approx.)
- 6450,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892533174
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques N2XSH 18/30 kV noir 1 x 500 rm / 35 mm²
Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-622, HD 622 S1 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -5°C à +70°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C durée de court-circuit max. 5 s |
Tension nominale | voir fiche technique |
Tension des service | voir fiche technique |
Tension d'essai | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | 15x Ø extérieur |
Détails du produit N2XSH 18/30 kV noir 1 x 500 rm / 35 mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- couche conductrice intérieure
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
-
- Couche conductrice extérieure
-
- Rubanage conducteur
-
- Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
-
- Rubanage
-
- Gaine extérieure: polymère sans halogène
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
Remarques
-
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
Utilisation
-
Pour la pose à l'intérieur et dans des chemin de câbles, à l'extérieur et dans la terre en cas de pose protégée ainsi que sur des plateaux pour les installations industrielles et de distribution et les centrales électriques. Les bonnes propriétés de pose favorisent la pose même en cas de tracés difficiles. La couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation VPE et la couche conductrice externe adhérant fermement à l'isolation VPE garantissent une structure sans décharge partielle et une grande sécurité de fonctionnement.