![N2XSEY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34339_PF_1520x1160.jpg)
![N2XSEY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34339_PF_1520x1160.jpg)
N2XSEY rouge 3 x 70 rm mm²
Numéro d'article 34342
Détails de l'article N2XSEY rouge 3 x 70 rm mm²
- Numéro d'article
- 34342
- Désignation de l'article
- N2XSEY rouge 3 x 70 rm mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 54
- AWG (approx.)
- 2/0
- Indice cuivre kg/km
- 2250,0
- Poids kg/km (approx.)
- 4650,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892277054
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques N2XSEY rouge 3 x 70 rm mm²
Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276, CEI 60502 | |
Plage de température | en pose -5°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 6000/10000 V |
Tension de service max. admissible | Courant triphasé (AC) cond./cond. 12000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 15000 V |
Rayon de courbure minimum | 15x Ø extérieur |
Détails du produit N2XSEY rouge 3 x 70 rm mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- couche conductrice intérieure
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE)
-
- Couche conductrice extérieure
-
- Conducteurs torsadés
-
- Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
-
- Gaine extérieure: PVC selon HD 620 S2 (type de mélange DMV6)
-
- Couleur de la gaine: rouge
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
-
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
Utilisation
-
In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Eingeschränkte Verwendung bei Verlegung in Erde, wenn der PVC-Außenmantel infolge starker mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.