MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA noir 25 G 2,5 mm² Numéro d'article 24330
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble pour chaînes porte-câbles PVC
  • pour des contraintes mécaniques extrêmes
  • résistant aux huiles

Détails de l'article

Numéro d'article
24330
Désignation de l'article
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA noir 25 G 2,5 mm²
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
24,4
Indice cuivre kg/km
600,0
Poids kg/km (approx.)
940,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892126765
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension nominale VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins, Unilay à longueurs de pas réduites
      • Isolation conducteur: PP spécial
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Toronnage:
      • 2 - 5 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche, longueur de pas courte et optimisée
      • 7 - 42 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux, longueur de pas court, optimisée; faisceaux torsadés ensembles autour d'un noyau résistant à la traction
      • Gaine extérieure: PVC spécial, extrudé par bourrage
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone
      • largement résistant: produits chimiques
      • gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • haute résistance à la flexion alternée
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

    Câble approuvé UL/CSA pour les applications où des contraintes extrêmes sont posées au câble. Conçu pour les fabricants de machines orientés vers l'exportation, en particulier pour les États-Unis et le Canada. Les matériaux et les techniques de câblage appropriés permettent une utilisation permanente comme câble pour chaînes porte-câbles hautement flexible pour de longues distances de déplacement et des vitesses élevées ou lentes. Pour la pose dans des endroits secs, humides et à l'extérieur, en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; convient pour des contraintes de levage et de flexion fréquentes dans la construction de machines et d'outils.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible