![MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24335_PF_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24335_PF_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA noir 4 G 1 mm²
Numéro d'article 24353
- type préférentiel CEM
- pour usage en extérieur
Détails de l'article MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA noir 4 G 1 mm²
- Numéro d'article
- 24353
- Désignation de l'article
- MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA noir 4 G 1 mm²
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,3
- Indice cuivre kg/km
- 70,0
- Poids kg/km (approx.)
- 164,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892130212
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA noir 4 G 1 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA noir 4 G 1 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins, Unilay à longueurs de pas réduites
-
- Isolation conducteur: PP spécial
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Toronnage:
- 2 - 5 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche, longueur de pas courte et optimisée
- 7 - 25 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux, longueur de pas court, optimisée; faisceaux torsadés ensembles autour d'un noyau résistant à la traction
-
- Gaine intermédiaire: PVC, extrudé par bourrage, noir
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC spécial
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone
-
- largement résistant: produits chimiques
-
- gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- haute résistance à la flexion alternée
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
Pour une utilisation permanente sur de longues distances de déplacement et à des vitesses élevées ou lentes. Pour la pose dans des endroits secs et humides et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement, en tant que câble PVC pour chaînes porte-câbles très flexible, adapté aux contraintes de levage et de flexion fréquentes dans la construction de machines et d'outils. Ces câbles avec blindage en cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission de données et de signaux sans perturbations pour les techniques de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.