Metal cable tube SPR-PVC-AS schwarz 45 mm
Numéro d'article 97708
Détails de l'article Metal cable tube SPR-PVC-AS schwarz 45 mm
- Numéro d'article
- 97708
- Item description
- Metal cable tube SPR-PVC-AS schwarz 45 mm
- Colour
- black
- Inner-Ø ca. mm
- 38
- Outer-Ø ca. mm
- 45
- PU/m
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892381089
- customs tariff number
- 83071000
Caractéristiques techniques Metal cable tube SPR-PVC-AS schwarz 45 mm
Temperature range | -25°C up to +80°C temporary up to +100°C |
Détails du produit Metal cable tube SPR-PVC-AS schwarz 45 mm
Construction
-
- Cold strip DC 03 acc. to EN10139, galvanised, Fe/Zn 3 or rustproof steel
-
- Outer sheath material: PVC
Remarques
-
- Suitable connection glands: US, LI
Utilisation
-
• Spiral wound metallic tube with latched profile and PVC sheath. Weather-resistant, high tensile and transverse pressure load rating.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Automation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements Metal cable tube SPR-PVC-AS schwarz 45 mm
Accessoires
Produits complémentaires