Metal cable tube SPR-PU-AS blau 10 mm Numéro d'article 97793

Détails de l'article

Numéro d'article
97793
Item description
Metal cable tube SPR-PU-AS blau 10 mm
Inner-Ø ca. mm
7
Outer-Ø ca. mm
10
PU/m
50
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892381515
customs tariff number
83071000

Caractéristiques techniques

Détails du produit

Construction

      • Galvanised steel
      • Outer sheath material: Polyurethane

Propriétés

      • UV-resistant

Remarques

      • Suitable connection glands: US, LI

Utilisation

      • Spiral wound metallic tube with latched profile and polyurethane sheath. High tensile and transverse pressure load rating.
      • Plant and machine construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible