![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
Metal cable tube SPR-EDU-AS 56 mm small package
Numéro d'article 94928
Détails de l'article Metal cable tube SPR-EDU-AS 56 mm small package
- Numéro d'article
- 94928
- Item description
- Metal cable tube SPR-EDU-AS 56 mm small package
- Inner-Ø ca. mm
- 49
- Outer-Ø ca. mm
- 56
- PU/m
- 10
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892381362
- customs tariff number
- 83071000
Caractéristiques techniques Metal cable tube SPR-EDU-AS 56 mm small package
Temperature range | up to +220°C |
Détails du produit Metal cable tube SPR-EDU-AS 56 mm small package
Construction
-
- Cold strip DC 03 acc. to EN10139, galvanised, Fe/Zn 3 or rustproof steel
-
- With steel wire braiding
Propriétés
-
- UV-resistant
Remarques
-
- Suitable connection glands: US, LI
Utilisation
-
- Spiral wound metallic tube with latched profile and steel wire braiding. High tensile and transverse pressure load rating.
-
- Plant and machine construction
-
- Automation technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements Metal cable tube SPR-EDU-AS 56 mm small package
Accessoires
Produits complémentaires
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906006_PF_1520x1160.jpg)