Metal cable tube SPR-AS 17 mm small package Numéro d'article 94882

Détails de l'article

Numéro d'article
94882
Item description
Metal cable tube SPR-AS 17 mm small package
Inner-Ø ca. mm
14
Outer-Ø ca. mm
17
PU/m
10
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892381126
customs tariff number
83071000

Caractéristiques techniques

Temperature range up to +220°C

Détails du produit

Construction

      • Cold strip DC 03 acc. to EN10139, galvanised, Fe/Zn 3 or rustproof steel

Propriétés

      • UV-resistant

Remarques

      • Suitable connection glands: US, LI

Utilisation

    • Spiral wound metal sleeve with hooked profile. High tensile and transverse pressure load rating.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Automation technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible