MEGAFLEX® 600-C noir 3 G 1 mm² Numéro d'article 15244
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Retardateur de flamme non corrosif (FRNC)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
15244
Désignation de l'article
MEGAFLEX® 600-C noir 3 G 1 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
8,6
indice cuivre/km
60,0
Poids kg/km (approx.)
80,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892057427
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible