MEGAFLEX® 500 gris 4 x 1 mm² Numéro d'article 13397
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant aux huiles
  • hautement non-propagateur de la flamme

Détails de l'article

Numéro d'article
13397
Désignation de l'article
MEGAFLEX® 500 gris 4 x 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
6,7
Indice cuivre kg/km
38,4
Poids kg/km (approx.)
90,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892050411
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de commande et de raccordement selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, suivant la DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Plage de température en mouvement -30°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: polymère sans halogène
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: polymère sans halogène
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries, hydrolyse, graisses
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
      • pour usage en extérieur
      • souple
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Toxicité des gaz d'incendie selon NF X 70-100
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
      • résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant à l'hydrolyse selon DIN VDE 0472-814 / IEC 60331
      • Essai de flexion alternée selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Pour une pose fixe ou une utilisation flexible, en cas de mouvement libre non répétitif sans guidage forcé du mouvement et sans contrainte de traction, en cas de forte sollicitation mécanique dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur. Comme câble de raccordement et de commande, entre autres dans la construction de machines et d'installations, dans le génie climatique, dans la technique de stockage et de manutention, dans la construction navale ainsi que dans les énergies renouvelables comme la construction d'éoliennes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible