![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905832_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905832_PF_1520x1160.jpg)
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm
Numéro d'article 905843
Détails de l'article LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm
- Numéro d'article
- 905843
- Item description
- LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm
- Thread type
- NPT
- Size
- 1/2"
- Tube Outer-Ø mm
- 12.5
- Min
- 6,8
- Inner-Ø mm
- 12
- Thread length mm
- 10
- PU/pc.
- no
- Break package
- 4060892391606
- EAN/GTIN
- 74198090
Caractéristiques techniques LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm
Téléchargements LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm
Accessoires
Produits complémentaires