![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
LT conduit gland angled 90° M16x1,5
Numéro d'article 94170
Détails de l'article LT conduit gland angled 90° M16x1,5
- Numéro d'article
- 94170
- Item description
- LT conduit gland angled 90° M16x1,5
- Thread type
- Metric
- Size
- M16x1,5
- Suitable for tube ND
- 3/8
- Suitable for Tube Outer-Ø mm
- 17.8
- Spanner size mm
- 26
- Thread length mm
- 13
- PU/pc.
- 10
- Break package
- no
- EAN/GTIN
- 4060892386916
- customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques LT conduit gland angled 90° M16x1,5
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit LT conduit gland angled 90° M16x1,5
Téléchargements LT conduit gland angled 90° M16x1,5
Accessoires
Produits complémentaires