![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
LT conduit gland angled 45° PG 48
Numéro d'article 91021
Détails de l'article LT conduit gland angled 45° PG 48
- Numéro d'article
- 91021
- Item description
- LT conduit gland angled 45° PG 48
- Thread type
- PG
- Size
- 48
- Suitable for tube ND
- 2
- Suitable for Tube Outer-Ø mm
- 59.9
- Spanner size mm
- 77
- Thread length mm
- 18
- PU/pc.
- 2
- Break package
- no
- EAN/GTIN
- 4060892387203
- customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques LT conduit gland angled 45° PG 48
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit LT conduit gland angled 45° PG 48
Téléchargements LT conduit gland angled 45° PG 48
Accessoires
Produits complémentaires