KVA-XXL-VK-MS M80 x 2.0 Numéro d'article 920146

Détails de l'article

Numéro d'article
920146
Item description
KVA-XXL-VK-MS M80 x 2.0
Thread type
metric
Thread length mm
15.0
Spanner size mm
95
Pieces per Packaging Unit
1
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892361036
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass gland body
Temperature range -20°C to +105°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Tests

      • Test standard EN 60423

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For large cable diameters sealing inserts.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible