![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_1520x1160.jpg)
![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_1520x1160.jpg)
KVA-VK-MS M12 x 1.5
Numéro d'article 90788
Détails de l'article KVA-VK-MS M12 x 1.5
- Numéro d'article
- 90788
- Item description
- KVA-VK-MS M12 x 1.5
- Thread type
- metric
- Thread length mm
- 6.0
- Spanner size mm
- 14
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892360831
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-VK-MS M12 x 1.5
Nickel plated brass gland body | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Détails du produit KVA-VK-MS M12 x 1.5
Construction
- Material: Brass, nickel plated
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Tests
- Test standard EN 62444
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
- For fitting with inserts.
Téléchargements KVA-VK-MS M12 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)