KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 5.0 mm) Numéro d'article 96926

Détails de l'article

Numéro d'article
96926
Item description
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 5.0 mm)
Thread type
metric
Insert coulour
white
Number holes x cable Ø mm
8 x 5.0
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892359446
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PVC multiple sealing insert
Temperature range -20°C to +105°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Soft PVC

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • W - Width
      • a - Diameter of stud hole

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For use with KVA gland bodies.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible