KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm)
Numéro d'article 96078
Détails de l'article KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm)
- Numéro d'article
- 96078
- Item description
- KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm)
- Thread type
- metric
- Insert coulour
- white
- Number holes x cable Ø mm
- 6 x 4.0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892359064
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm)
PVC multiple sealing insert | |
Temperature range | -20°C to +105°C |
Détails du produit KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm)
Construction
-
- Material: Soft PVC
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- W - Width
- a - Diameter of stud hole
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For use with KVA gland bodies.