![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97389_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97389_TZ_1520x1160.jpg)
KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: white / right)
Numéro d'article 97396
Détails de l'article KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: white / right)
- Numéro d'article
- 97396
- Item description
- KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: white / right)
- Thread type
- metric
- Insert coulour
- white / right
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892357756
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: white / right)
PVC sealing insert | |
Temperature range | -20°C to +105°C |
Détails du produit KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: white / right)
Construction
-
- Material: Soft PVC
Propriétés
-
- easy to assemble, time and cost savings
-
- Large-area sealing
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- W - Width
- a - Diameter of stud hole
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For use with KVA gland bodies. Profile fits to ASI-bus line.