KVA M50 x 1.5 / PG 36 (insert: pink) Numéro d'article 96030

Détails de l'article

Numéro d'article
96030
Item description
KVA M50 x 1.5 / PG 36 (insert: pink)
Thread type
metric
Insert coulour
pink
Cable Ø from / to mm
32.0 - 37.0
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892357565
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PVC sealing insert
Temperature range -20°C to +105°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Soft PVC

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For use with KVA gland bodies.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible