KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: green) Numéro d'article 96011

Détails de l'article

Numéro d'article
96011
Item description
KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: green)
Thread type
metric
Insert coulour
green
Cable Ø from / to mm
7.0 - 10.5
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892357381
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PVC sealing insert
Temperature range -20°C to +105°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Soft PVC

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For use with KVA gland bodies.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible