![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: black)
Numéro d'article 96010
Détails de l'article KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: black)
- Numéro d'article
- 96010
- Item description
- KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: black)
- Thread type
- metric
- Insert coulour
- black
- Cable Ø from / to mm
- 6.5 - 9.5
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892357374
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: black)
PVC sealing insert | |
Temperature range | -20°C to +105°C |
Détails du produit KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: black)
Construction
-
- Material: Soft PVC
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For use with KVA gland bodies.