KMK-PA-MB M50 x 1.5 black
Numéro d'article 98169
Détails de l'article KMK-PA-MB M50 x 1.5 black
- Numéro d'article
- 98169
- Item description
- KMK-PA-MB M50 x 1.5 black
- Thread type
- metric
- Colour
- black (RAL 9005)
- Spanner size mm
- 60
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892371707
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KMK-PA-MB M50 x 1.5 black
PA counternut | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit KMK-PA-MB M50 x 1.5 black
Construction
-
- Material: Polyamide (PA) 6
-
- with collar
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Legend:
- SZ - Spanner Size
- TD - Thread Diameter
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• Has a bigger sealing area - sealing with an additional O-ring will be simplified.
Téléchargements KMK-PA-MB M50 x 1.5 black
Accessoires
Produits complémentaires