![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
KMK-PA-MB PG 42 black
Numéro d'article 96463
Détails de l'article KMK-PA-MB PG 42 black
- Numéro d'article
- 96463
- Item description
- KMK-PA-MB PG 42 black
- Thread type
- Colour
- black (RAL 9005)
- Spanner size mm
- 65
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892371462
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KMK-PA-MB PG 42 black
PA counternut | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit KMK-PA-MB PG 42 black
Construction
-
- Material: Polyamide (PA) 6
-
- with collar
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Legend:
- SZ - Spanner Size
- TD - Thread Diameter
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- Has a bigger sealing area - sealing with an additional O-ring will be simplified.
Téléchargements KMK-PA-MB PG 42 black
Accessoires
Produits complémentaires