![KM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90175_1520x1160.jpg)
![KM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90175_1520x1160.jpg)
KM M12 x 1.5
Numéro d'article 90175
Détails de l'article KM M12 x 1.5
- Numéro d'article
- 90175
- Item description
- KM M12 x 1.5
- Thread type
- metric
- Spanner size mm
- 15
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375378
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM M12 x 1.5
Nickel plated brass counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM M12 x 1.5
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Téléchargements KM M12 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires