![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_1520x1160.jpg)
![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_1520x1160.jpg)
KM-INOX PG 7
Numéro d'article 92970
Détails de l'article KM-INOX PG 7
- Numéro d'article
- 92970
- Item description
- KM-INOX PG 7
- Thread type
- Spanner size mm
- 17
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378218
- Customs tariff number
- 73181639
Caractéristiques techniques KM-INOX PG 7
Stainless steel counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM-INOX PG 7
Construction
- Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements KM-INOX PG 7
Accessoires
Produits complémentaires