![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_TZ_1520x1160.jpg)
![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_TZ_1520x1160.jpg)
KM-INOX M40 x 1.5
Numéro d'article 920610
Détails de l'article KM-INOX M40 x 1.5
- Numéro d'article
- 920610
- Item description
- KM-INOX M40 x 1.5
- Thread type
- metric
- Spanner size mm
- 46
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378348
- Customs tariff number
- 73181639
Caractéristiques techniques KM-INOX M40 x 1.5
Stainless steel counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM-INOX M40 x 1.5
Construction
-
- Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements KM-INOX M40 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires