![KM-EMV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90165_TZ_1520x1160.jpg)
![KM-EMV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90165_TZ_1520x1160.jpg)
KM-EMV M40 x 1.5
Numéro d'article 90170
Détails de l'article KM-EMV M40 x 1.5
- Numéro d'article
- 90170
- Item description
- KM-EMV M40 x 1.5
- Thread type
- metric
- Spanner size mm
- 46
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376023
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM-EMV M40 x 1.5
Nickel plated brass EMC counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM-EMV M40 x 1.5
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- with cutting edges
Propriétés
-
- increased vibration resistance
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
• For secure fixing of EMC cable glands. For cutting through painted surfaces to ensure optimum contact with equipotential bonding.
Téléchargements KM-EMV M40 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® MS-EP4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905181_PF_1520x1160.jpg)