OZ-603-CY gris 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 83710
  • Certificat UL
  • Certificat HAR
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble de commande multi-normes
  • résistant aux huiles
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
83710
Désignation de l'article
OZ-603-CY gris 2 x 0,75 mm²
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
8,5
Indice cuivre kg/km
46,0
Poids kg/km (approx.)
101,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892033537
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B selon DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température HAR en mouvement -5°C à +70°C
HAR pose fixe -40°C à +70°C
UL (AWM) en mouvement -5°C à +90°C
UL (AWM) pose fixe -40°C à +90°C
Tension nominale HAR AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Tension de claquage 6000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC spécial selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2), UL-Std. 1581
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JZ),
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine intermédiaire: PVC
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC spécial résistant à l'huile selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM5), UL-Std. 1581
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Multi-standard control cable especially for use in export-oriented machine and plant construction; for flexible application with medium mechanical stress and free movement without tensile stress and without forced movement guidance in dry, damp and wet rooms, but not outdoors. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the copper braiding.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible